SRA32CPPE CTL 202.000

SRA32CPPE CTL 202.000
Riel de soporte, pulgadas

Riel de soporte, pulgadas, 2.000 in Diámetro, Cromado con extremos lisos

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$6686.20 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte de longitud:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in


  • Montaje con pernos desde arriba mediante la brida
  • Eje 60 Case clase L incluido
  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
  • Estos apoyos se pueden usar de forma horizontal o vertical.
  • Y1=Y2 es estándar. El cliente puede especificar una Y1 especial.

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Preperforado
Material, eje Acero al carbono 1566
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Material, soporte Aluminio
Opción Pretaladrado (PT) Pretaladrado
Longitud 5.130,800 mm / 202,000 in
Diámetro 51 mm / 2,000 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?